text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
seria grea
Varianta 2
lung
DIN
DIN 3015-2
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
60
G=Thread
M16
L=lungime
238
D3
24
D4
21
Dimensiune
5
H
12
L1
122
L2
198
Potrivit pentru DIN 3015-2 seria grea
Mărimea 5
S
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
Oțel.
Version
fosfatat sau cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de sudură lungi, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 2, serie grea.

Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought