text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
serie ușoară
DIN
DIN 3015-1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
30
G=filet
M6
L=lungime
36
D3
12
Dimensiune
1
H
6,5
L1
20
Potrivit pentru DIN 3015-1 seria ușoară
Mărimea 1
S
3
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
Description

Material
Oțel.
Version
fosfatat.
Note
Plăci de sudură, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem