Placă de sudură serie ușoară oțel fosfatizat 07840-10-50611
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
Unitatea de vânzare
1,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
serie ușoară
DIN
DIN 3015-1
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
30
G=filet
M6
L=lungime
71
D3
12
Dimensiune
5
H
6,5
L1
52
Potrivit pentru
DIN 3015-1
seria ușoară
Mărimea 5
S
3
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
Oțel.
Version
fosfatat.
Note
Plăci de sudură, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.