Placă de sudură seria grea oțel fosfatizat 07841-10-11011
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
Unitatea de vânzare
4,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
seria grea
DIN
DIN 3015-2
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
30
G=filet
M10
L=lungime
74
D3
18
Dimensiune
1
H
8
L1
33
Potrivit pentru
DIN 3015-2
seria grea
Mărimea 1
S
8
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
Oțel.
Version
fosfatat.
Note
Plăci de sudură, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 2, serie grea
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.