text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
seria grea
DIN
DIN 3015-2
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
60
G=filet
M16
L=lungime
180
D3
24
Dimensiune
5
H
12
L1
122
Potrivit pentru DIN 3015-2 seria grea
Mărimea 5
S
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
Oțel.
Version
fosfatat.
Note
Plăci de sudură, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 2, serie grea
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem