Piuliță cu fantă rabatabil oțel zincat 07078-0808
- Poate fi montată ulterior în sistemele existente
- Arcul permite fixarea în orice punct din canelura profilului
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Sales unit
0,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slot key
Version 1
twist-in
Version 2
with spring strip
Product type
for aluminium profile type B
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
11,6
D=Thread
M8
H=Height
4,6
L=Length
16
B1
7,9
H1
8,8
H2
1
R
3
Slot
width
8
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente. Datorită arcului, piulița cu fantă poate fi fixată în orice punct al canelurii profilului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.