text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
rabatabil
Varianta 2
cu bandă elastică
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
14
D=filet
M5
H=înălțime
5,2
L=lungime
19
B1
9,9
H1
10,2
H2
1,5
Lățimea canelurii
10
R
4
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente. Datorită arcului, piulița cu fantă poate fi fixată în orice punct al canelurii profilului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought