Piuliță cu fantă rabatabil oțel zincat 07078-1008
- Poate fi montată ulterior în sistemele existente
- Arcul permite fixarea în orice punct din canelura profilului
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Unitatea de vânzare
0,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
rabatabil
Varianta 2
cu bandă elastică
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
14
D=filet
M8
H=înălțime
5,2
L=lungime
19
B1
9,9
H1
10,2
H2
1,5
Lățimea canelurii
10
R
4
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente. Datorită arcului, piulița cu fantă poate fi fixată în orice punct al canelurii profilului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.