Piuliță cu fantă rabatabil oțel zincat 07073-0803
- Bila cu arc permite fixarea în orice punct din canelura profilului
- Bara asigură o suprafață optimă de contact
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Unitatea de vânzare
0,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
rabatabil
Varianta 2
cu bară
Formă
B
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip I
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
13,5
D=filet
M3
H=înălțime
7,2
L=lungime
22
B1
7,8
H1
1,75
H2
0,8
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente. Sfera cu arc permite fixarea blocului glisant în orice punct al canelurii profilului. Bara centrează blocul de glisare în canelura profilului și asigură astfel întotdeauna o suprafață optimă de contact.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.