text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
rabatabil
Varianta 2
cu bară
Formă
B
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip I
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
13,5
D=filet
M4
H=înălțime
7,2
L=lungime
22
B1
7,8
H1
1,75
H2
0,8
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161502
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
Description

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente. Sfera cu arc permite fixarea blocului glisant în orice punct al canelurii profilului. Bara centrează blocul de glisare în canelura profilului și asigură astfel întotdeauna o suprafață optimă de contact.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought