text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
rabatabil
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
11,6
D=filet
M4
H=înălțime
4,6
L=lungime
16
B1
7,9
H2
1
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought