Piuliță cu fantă rabatabil oțel zincat 07077-1006
- Poate fi montată ulterior în sistemele existente
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Unitatea de vânzare
0,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
rabatabil
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
14
D=filet
M6
H=înălțime
5,2
L=lungime
19
B1
9,9
H2
1,5
Lățimea canelurii
10
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.