text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
rabatabil
Formă
B
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip I
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
13,7
D=filet
M5
H=înălțime
7
L=lungime
22
H1
1,7
H2
0,7
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente. Sfera cu arc permite fixarea blocului glisant în orice punct al canelurii profilului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem