Piuliță cu fantă Variantă grea oțel zincat 07075-0808
- Pentru conexiuni supuse la sarcini ridicate
- Bila cu arc permite fixarea în orice punct din canelura profilului
- Mai multe spații pentru filete datorită înălțimii totale mari
Unitatea de vânzare
1,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
Variantă grea
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip I
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
17
D=filet
M8
H=înălțime
9,6
L=lungime
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Potrivit pentru conexiuni supuse la sarcini ridicate. Deoarece cursorul pentru canale de camă este adaptat la forma canelurii profilului, forțele sunt transferate avantajos la profil. Înălțimea totală ridicată implică și folosirea mai multor spire de filet. Cursorul pentru canale de camă poate fi introdus în canelură numai din partea frontală a profilului. Sfera cu arc permite fixarea blocului glisant în orice punct al canelurii profilului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.