text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piuliță cu fantă în T
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
18
H=înălțime
14
L=lungime
18
B1
11,5
H1
7
Lățimea canelurii
12
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Material

Oțel călit sau oțel inoxidabil 1.4305.

Note
Aceste semifabricate pot fi utilizate pentru a produce în mod economic piulițe pentru caneluri în T cu filete nestandardizate.

Șuruburile îmbunătățite pot prezenta o suprafață închisă la culoare, respectiv neagră, din cauza procesului de tratament termic. Acest lucru este condiționat tehnic și nu reprezintă un defect de calitate.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought