Piuliță cu fantă în T Oțel ameliorabil 07070-20
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
3,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă în T
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
32
H=înălțime
24
L=lungime
32
B1
19,6
H1
12
Lățimea canelurii
20
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel călit sau oțel inoxidabil 1.4305.
Note
Aceste semifabricate pot fi utilizate pentru a produce în mod economic piulițe pentru caneluri în T cu filete nestandardizate.
Șuruburile îmbunătățite pot prezenta o suprafață închisă la culoare, respectiv neagră, din cauza procesului de tratament termic. Acest lucru este condiționat tehnic și nu reprezintă un defect de calitate.
Șuruburile îmbunătățite pot prezenta o suprafață închisă la culoare, respectiv neagră, din cauza procesului de tratament termic. Acest lucru este condiționat tehnic și nu reprezintă un defect de calitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.