text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă în T
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
13
H=înălțime
10
L=lungime
13
B1
7,6
Corp bază cheie din oțel
1.4305
H1
6
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel călit sau oțel inoxidabil 1.4305.

Note
Aceste semifabricate pot fi utilizate pentru a produce în mod economic piulițe pentru caneluri în T cu filete nestandardizate.

Șuruburile îmbunătățite pot prezenta o suprafață închisă la culoare, respectiv neagră, din cauza procesului de tratament termic. Acest lucru este condiționat tehnic și nu reprezintă un defect de calitate.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought