text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Deoarece piulița cu fantă este adaptată la forma canelurii profilului, forțele sunt transferate avantajos la profil. Înălțimea totală ridicată implică și folosirea mai multor pași de filet. Piulița cu fantă poate fi introdusă în canelură numai prin partea frontală a profilului. Bara centrează piulița cu fantă în canelura profilului, asigurând astfel întotdeauna o suprafață optimă de contact.

Potrivit pentru console de stâlpi 10254-20.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem