Piuliță Oțel ameliorabil 07061-14
- Variantă: din oțel
Unitatea de vânzare
6,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță
Varianta 2
variantă lungă
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
25
D=filet
M14
H=înălțime
18
L=lungime
50
B1
15,7
Clasa de rezistență
10
H1
9
Lățimea canelurii
16
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.