text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță
Varianta 2
variantă lungă
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
28
D=filet
M16
H=înălțime
20
L=lungime
56
B1
17,7
Clasa de rezistență
10
H1
10
Lățimea canelurii
18
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem