text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță
Varianta 2
variantă lungă
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=lățime
54
D=filet
M30
H=înălțime
44
L=lungime
108
B1
35,6
Clasa de rezistență
10
H1
22
Lățimea canelurii
36
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem