text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
16
D=filet
M6
H=înălțime
9,7
L=lungime
30
B1
5,9
H1
4,8
Lățimea canelurii
6
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Piuliță cu fantă în T cu filet interior M6, adecvată pentru plăci de prindere din aluminiu cu fantă în T 6 (01041).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought