Piuliță romboidală Oțel ameliorabil brunată 07080-116
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Sales unit
8,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliță romboidală
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=lățime
28
D=filet
M16
H=înălțime
20
B1
17,7
H1
10
Lățimea canelurii
18
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 8 și lustruit.
Note
Avantajul piulițelor rombice pentru fantele în formă de T este că pot fi introduse de sus. Acestea sunt deosebit de utile pentru fantele lungi în formă de T sau în cazul în care dispunerea mesei utilajului nu permite ca șuruburile de fixare sau piulițele pentru fantele în formă de T să fie introduse din lateral.
Application
Introduceți de sus, apoi rotiți și acordați atenție opritorului din canelură.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.