Piuliță romboidală Oțel ameliorabil brunată 07080-118
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Unitatea de vânzare
13,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță romboidală
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=lățime
32
D=filet
M18
H=înălțime
24
B1
19,7
H1
12
Lățimea canelurii
20
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 8 și lustruit.
Note
Avantajul piulițelor rombice pentru fantele în formă de T este că pot fi introduse de sus. Acestea sunt deosebit de utile pentru fantele lungi în formă de T sau în cazul în care dispunerea mesei utilajului nu permite ca șuruburile de fixare sau piulițele pentru fantele în formă de T să fie introduse din lateral.
Application
Introduceți de sus, apoi rotiți și acordați atenție opritorului din canelură.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.