text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță romboidală
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
B=lățime
65
D=filet
M36
H=înălțime
52
B1
41,5
H1
26
Lățimea canelurii
42
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 8 și lustruit.
Note
Avantajul piulițelor rombice pentru fantele în formă de T este că pot fi introduse de sus. Acestea sunt deosebit de utile pentru fantele lungi în formă de T sau în cazul în care dispunerea mesei utilajului nu permite ca șuruburile de fixare sau piulițele pentru fantele în formă de T să fie introduse din lateral.
Application
Introduceți de sus, apoi rotiți și acordați atenție opritorului din canelură.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem