Nut for T-slot QT steel tempered (black) 07060-081
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
2,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 508
Product type
for T-slot
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered (black)
B=Width
18
D=Thread
M8
H=Height
14
L=Length
18
B1
11,6
Grade
10
H1
7
Slot
width
12
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel călit și temperat clasa 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel călit și revenit (negru).
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Note
Piulițele pentru caneluri în T din aluminiu sunt prevăzute cu inserții filetate din oțel.
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.