text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
DIN
DIN 508
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit (negru)
B=lățime
25
D=filet
M12
H=înălțime
18
L=lungime
25
B1
15,6
Clasa de rezistență
10
H1
9
Lățimea canelurii
16
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel călit și temperat clasa 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571.

Version
Oțel călit și revenit (negru).
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Note
Piulițele pentru caneluri în T din aluminiu sunt prevăzute cu inserții filetate din oțel.

Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought