text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 508
Product type
for T-slot
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered (black)
B=Width
28
D=Thread
M14
H=Height
20
L=Length
28
B1
17,6
Grade
10
H1
10
Slot width
18
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Material

Oțel călit și temperat clasa 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571.

Version
Oțel călit și revenit (negru).
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Note
Piulițele pentru caneluri în T din aluminiu sunt prevăzute cu inserții filetate din oțel.

Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought