Piuliță pentru canelura în T Oțel ameliorabil călit (negru) 07060-202
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
11,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
DIN
DIN 508
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit (negru)
B=lățime
44
D=filet
M20
H=înălțime
36
L=lungime
44
B1
27,6
Clasa de rezistență
10
H1
18
Lățimea canelurii
28
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel călit și temperat clasa 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel călit și revenit (negru).
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Note
Piulițele pentru caneluri în T din aluminiu sunt prevăzute cu inserții filetate din oțel.
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.