Piuliță pentru canelura în T aluminiu lucios 07060-206
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
8,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliță
Varianta 1
pentru canelura în T
DIN
DIN 508
Tip de produs
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel
B=lățime
13
D=filet
M6
H=înălțime
10
L=lungime
13
B1
7,6
Corp bază cheie din oțel
EN AW-7075
H1
6
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel călit și temperat clasa 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel călit și revenit (negru).
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Note
Piulițele pentru caneluri în T din aluminiu sunt prevăzute cu inserții filetate din oțel.
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.