text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 508
Product type
for T-slot
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
B=Width
22
D=Thread
M12
H=Height
16
L=Length
22
B1
13,6
H1
8
Slot width
14
Steel code
1.4571
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Material

Oțel călit și temperat clasa 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571.

Version
Oțel călit și revenit (negru).
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Note
Piulițele pentru caneluri în T din aluminiu sunt prevăzute cu inserții filetate din oțel.

Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought