text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Pin carbon steel, tempered.

Shackle carbon steel, tempered.

Threaded element stainless steel 1.4542.

Push button aluminium.

Spring stainless steel.

Version
Bolț cu mangan fosfatizat.
Manșon cu mangan fosfatat.
Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Buton anodizat portocaliu.
Note
Bolțurile de sprijin filetate sunt utilizate ca element de sprijin rapid și simplu, cu un element mobil și rotativ.
Prin apăsarea butonului, segmentele de filet pot fi deblocate, iar bolțul de sprijin filetat poate fi introdus sau scos din orificiul filetat. Când butonul este eliberat, segmentele de filet se blochează în siguranță. Înșurubarea și deșurubarea care necesită timp, cum ar fi, de exemplu, în cazul unui șurub cu ochi, nu mai este deci necesară.

Cercelul de arc pivotant și rotativ se aliniază întotdeauna în direcția de tragere atunci când se ridică, fără ca bolțul să se rotească. Bara de siguranță de la cercelul de arc protejează butonul de apăsare împotriva eliberării accidentale prin tragere dreaptă.

Condiția prealabilă pentru utilizare este un orificiu filetat care să corespundă gabaritului și să aibă o rezistență adecvată a materialului.

Fiecare bolț de sprijin filetat este însoțit de instrucțiuni detaliate de utilizare.

Protejat la coroziune.

Verificat TÜV.

Valorile X min., F1, F2 și F3 au fost verificate conform DIN EN 13155, iar sarcina de verificare corespunde unei valori de trei ori mai mari decât sarcina nominală.
Temperature range
max. +250 °C.
Dimensiunea filetului M24: de la 150 °C scădere liniară a capacității de încărcare cu 23%.
Assembly
Montaj:
1. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
2. Introduceți bulonul de reazem filetat.
3. Eliberați butonul (butonul trebuie să se afle din nou în poziția dezactivat).
4. Rotiți cu mâna bulonul de reazem filetat, până ce este complet așezat pe suprafața-suport.
5. Asigurați-vă că segmentele filetate sunt fixate în filetul de prindere.

Demontaj:
1. Rotiți bulonul de reazem filetat cu circa 90 grade în sens invers acelor de ceasornic, pentru a-l desface.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
3. Scoateți bulonul de reazem filetat.
4. Eliberați butonul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem