text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gripper
Varianta 1
Hexagon
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Metal dur
A = lungimea filetului
35
C = lățimea cheii
13
G=filet
M8
B
6,4
Canelură
fin
D
9,5
Tip montaj
filet exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Clasa de rezistență a șuruburilor cu cap hexagonal 10.9.
Vârfuri canelate duritate carbură 72-74 HRC.
Version
lustruit.
Note
Vârfurile cu caneluri din metal dur sunt lipite.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem