text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gripper
Varianta 1
Hexagon
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Metal dur
A = lungimea filetului
25
C = lățimea cheii
17
G=filet
M10
B
7,5
Canelură
fin
D
12,7
Tip montaj
filet exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Hex head screw, grade 10.9.
Serrations carbide, hardness 72-74 HRC.
Version
Black oxidised.
Note
The serrated carbide tips are soldered in.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem