Gripper Hexagon oțel 07114-3020
- Pentru instalarea în brațe de tensionare, dispozitive de tensionare, fălci de tensionare, suporturi oscilante
- Ușor de montat
- Duritate 72-74 HRC
Unitatea de vânzare
49,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Gripper
Varianta 1
Hexagon
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Metal dur
A = lungimea filetului
40
C = lățimea cheii
30
G=filet
M20
B
13,7
Canelură
extrafin
D
25,4
Tip montaj
filet exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Clasa de rezistență a șuruburilor cu cap hexagonal 10.9.
Vârfuri canelate duritate carbură 72-74 HRC.
Vârfuri canelate duritate carbură 72-74 HRC.
Version
lustruit.
Note
Vârfurile cu caneluri din metal dur sunt lipite.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.