text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Product description
Inserțiile gripper sunt adecvate pentru montarea în brațe de tensionare, sisteme de graifere, dispozitive de prindere și fălci de prindere. Prin utilizarea de grippere se reușește transmiterea celor mai ridicate cupluri și a forțelor de strângere peste medie, chiar și în cazul materialelor dure și al suprafețelor cu neregularități.
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și brunat.
Drawing reference
Forma A: canelat
Forma B: în formă de pană
Accessory
04575 Element de strângere cu efect de coborâre.
04578 Element de strângere cu efect de coborâre.
04485 Element de strângere cu efect de coborâre cu bolț de sprijin.
07159 Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal cu filet până la cap DIN 912.
07160 Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal, cap mic DIN 6912.
07161 Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal DIN EN ISO 4762 extins, oțel sau oțel inoxidabil.

Descoperiți gama de produse norelem