Gripper pătrat Oțel pentru unelte 07115-1610048
- Pentru instalarea în brațe de tensionare, dispozitive de tensionare, fălci de tensionare, suporturi oscilante
- Transmisia celor mai mari cupluri, inclusiv cu materiale dure
- Călit, respectiv carbură
Unitatea de vânzare
26,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Gripper
Varianta 1
pătrat
Formă
C
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
A=lungime/lățime
16
D1 = Orificiu de fixare
4,5
B
10
Canelură
fin
D2
8
T
5,6
Tip montaj
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru unelte călit, respectiv carbură.
Version
lustruit.
Note
Gripperele sunt adecvate în mod deosebit pentru montarea în brațe de tensionare, sisteme de graifere, dispozitive de prindere și fălci de prindere.
Prin utilizarea de grippere se reușește transmiterea celor mai ridicate cupluri chiar și în cazul materialelor dure și în cazul iregularităților la nivelul suprafeței. Gripperele garantează forțe de menținere peste medie în cazul presiunii grele de tăiere.
Vârfurile cu caneluri din metal dur sunt lipite.
Prin utilizarea de grippere se reușește transmiterea celor mai ridicate cupluri chiar și în cazul materialelor dure și în cazul iregularităților la nivelul suprafeței. Gripperele garantează forțe de menținere peste medie în cazul presiunii grele de tăiere.
Vârfurile cu caneluri din metal dur sunt lipite.
Drawing reference
Forma A: oțel de scule
Forma B: oțel de scule, caneluri din carbură metalică
Forma C: oțel de scule
Forma B: oțel de scule, caneluri din carbură metalică
Forma C: oțel de scule
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.