{"product":{"productId":"agid.33861","price":16.69,"name":"Grippere de formă rotundă F"},"currency":"EUR"}
- Pentru instalarea în brațe de tensionare, dispozitive de tensionare, fălci de tensionare, suporturi oscilante
- Transmisia celor mai mari cupluri, inclusiv cu materiale dure
Descriere
Material, version
Forma F din oțel de scule, călită și brunată.
Note
Inserțiile gripper sunt adecvate pentru montarea în brațe de tensionare, sisteme de graifere, dispozitive de prindere, fălci de prindere și suporturi oscilante. Prin utilizarea de grippere se reușește transmiterea celor mai ridicate cupluri și a forțelor de menținere peste medie, chiar și în cazul materialelor dure și în cazul iregularităților la nivelul suprafeței.
Forma O: suprafața diamantată abrazivă este îmbinată fix cu corpul de bază. Ideal pentru fixarea aplicațiilor netede sau alunecoase cu o presiune minimă de fixare. Particulele de diamant transferă forțe ridicate de fixare pe o suprafață foarte mică, cu deteriorarea minimă a suprafeței. Suprafața diamantată oferă o rezistență excelentă împotriva uzurii.
Forma P: suprafața din poliuretan este vulcanizată fix pe corpul de bază. Este rezistentă la abraziune și nu lasă urme. Asigură o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor fragile. Suprafața similară unei mărgele permite forțe mari de fixare și permite aerului să iasă, astfel încât nu există un efect de aspirație între suprafața de contact și suportul oscilant.
Inserțiile gripper se pot monta în suporturile oscilante menționate în cele ce urmează:
Număr de comandă 02003-117X022 până la 02003-936X036
Număr de comandă 02007-110X015 până la 02007-924X100
Număr de comandă 02007-120X030 până la 02009-924X080
Forma O: suprafața diamantată abrazivă este îmbinată fix cu corpul de bază. Ideal pentru fixarea aplicațiilor netede sau alunecoase cu o presiune minimă de fixare. Particulele de diamant transferă forțe ridicate de fixare pe o suprafață foarte mică, cu deteriorarea minimă a suprafeței. Suprafața diamantată oferă o rezistență excelentă împotriva uzurii.
Forma P: suprafața din poliuretan este vulcanizată fix pe corpul de bază. Este rezistentă la abraziune și nu lasă urme. Asigură o protecție optimă împotriva deteriorării suprafețelor fragile. Suprafața similară unei mărgele permite forțe mari de fixare și permite aerului să iasă, astfel încât nu există un efect de aspirație între suprafața de contact și suportul oscilant.
Inserțiile gripper se pot monta în suporturile oscilante menționate în cele ce urmează:
Număr de comandă 02003-117X022 până la 02003-936X036
Număr de comandă 02007-110X015 până la 02007-924X100
Număr de comandă 02007-120X030 până la 02009-924X080
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.