text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material, version
Forma K din POM, albă.
Note
Inserțiile gripper sunt adecvate pentru montarea în brațe de tensionare, sisteme de graifere, dispozitive de prindere, fălci de prindere și suporturi oscilante. Prin utilizarea de grippere se reușește transmiterea celor mai ridicate cupluri și a forțelor de menținere peste medie, chiar și în cazul materialelor dure și în cazul iregularităților la nivelul suprafeței.

Inserțiile gripper se pot monta în suporturile oscilante menționate în cele ce urmează:
Număr de comandă 02003-117X022 până la 02003-936X036
Număr de comandă 02007-110X015 până la 02007-924X100
Număr de comandă 02009-120X030 până la 02009-924X080
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem