Placă de sprijin pătrat metal dur 07116-201
- Pentru lipire sau fixare
- Suport canelat și în formă de pană
Unitatea de vânzare
10,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sprijin
Varianta 1
pătrat
Varianta 2
canelat fin
Materialul
corpului de bază
metal dur
A=lungime
9,5 -0,13
B=lățime
9,5 -0,13
S
3,2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Metal dur.
Version
sinterizat.
Note
Suportul din metal dur există cu nervuri și în formă de pană. Ele pot fi lipite, de ex. în plăci de prindere din fontă gri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.