Support plate square carbide 07116-206
- Pentru lipire sau fixare
- Suport canelat și în formă de pană
Sales unit
21,02 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support plate
Version 1
square
Version 2
fine serrated
Main
material
carbide
A=Length
19,05 -0,13
B=Width
19,05 -0,13
S
4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Metal dur.
Version
sinterizat.
Note
Suportul din metal dur există cu nervuri și în formă de pană. Ele pot fi lipite, de ex. în plăci de prindere din fontă gri.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.