text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de sprijin
Varianta 1
rotund
Varianta 2
canelat fin
Materialul corpului de bază
metal dur
D=Diametrul exterior
9,5
S=Rezistență
3,2
B
2,3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Metal dur.
Version
sinterizat.
Note
Suporturile din metal dur există ca suport în 4 puncte și cu nervuri. Ele pot fi lipite, de ex. în plăci de prindere din fontă gri.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem