Placă de sprijin rotund metal dur 07112-411
- Pentru lipire sau fixare
- Ca suport în 4 puncte și canelat
Unitatea de vânzare
9,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sprijin
Varianta 1
rotund
Varianta 2
Suport în 4 puncte
Materialul
corpului de bază
metal dur
D=Diametrul exterior
7,9
S=Rezistență
3,2
B
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Metal dur.
Version
sinterizat.
Note
Suporturile din metal dur există ca suport în 4 puncte și cu nervuri. Ele pot fi lipite, de ex. în plăci de prindere din fontă gri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.