text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Engagement element
Version 1
with internal toothing
Form
C
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Thread
M6
D2=Fitting bore
5H8
D3=Thread
M5
D4=Outside diameter
33
H=Height
19,5
B2
18
B3
18
No. of teeth
46
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Elementele de blocare sunt utilizate pentru a conecta în mod pozitiv două componente în orice poziție unghiulară. Elementele de declanșare cu dantură internă (forma A-D) pot fi combinate cu elementele de declanșare cu dantură externă (forma E-H), după cum este necesar, în funcție de aplicație și de opțiunile de instalare. Arcul de compresie permite repoziționarea rapidă într-o nouă poziție unghiulară.
Material

Element de reținere din oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Arc din oțel inoxidabil 1.4310.

Șuruburi cilindrici din oțel sau oțel inoxidabil A 2.

Version
Element de reținere din oțel lustruit sau oțel inoxidabil lucios.
Pană goală.
Șuruburi cu cap cilindric, oțel clasa de rezistență 8.8, negru sau oțel inoxidabil A2-70, lucios.
Note for ordering
Pentru elementele de blocare cu dinți interni de forma A și B, 2 șuruburi cu cap hexagonal M3x8 și M5x10 sunt incluse în obiectul livrării.
Pentru elementele de blocare dințate la exterior (forma E-H), un arc de compresie din oțel inoxidabil este inclus în livrare.
Note
Pentru fixarea elementelor de blocare de forma A sau B, trebuie folosite șuruburi cilindrice conform DIN 7984 cu mufă interioară hexagonală, cu cap coborât.
Functions
Elementele de blocare sunt utilizate pentru reglarea rotativă a componentelor. Opțiunile de montare pot fi personalizate în funcție de aplicare.
Drawing reference
1) decuplat
2) cuplat
Accessory
Șuruburi cilindrice DIN 912/DIN EN ISO 4762
Șurub cilindric DIN 6912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought