Element de blocare cu angrenaj intern oțel inoxidabil lucios 07820-133346
- Opțiuni flexibile de fixare datorită combinației de elemente de blocare
- Poziție definită datorită conexiunii de fixare în formă
- Design compact
- unghiuri mici de reglare (9° sau 7,5°)
Unitatea de vânzare
20,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de blocare
Varianta 1
cu angrenaj intern
Formă
C
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M6
D2= orificiu de montare
5H8
D3=filet
M5
D4=Diametrul exterior
33
H=înălțime
19,5
B2
18
B3
18
Număr de dinți
46
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Elementele de blocare sunt utilizate pentru a conecta în mod pozitiv două componente în orice poziție unghiulară. Elementele de declanșare cu dantură internă (forma A-D) pot fi combinate cu elementele de declanșare cu dantură externă (forma E-H), după cum este necesar, în funcție de aplicație și de opțiunile de instalare. Arcul de compresie permite repoziționarea rapidă într-o nouă poziție unghiulară.
Material
Element de reținere din oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Arc din oțel inoxidabil 1.4310.
Șuruburi cilindrici din oțel sau oțel inoxidabil A 2.
Version
Element de reținere din oțel lustruit sau oțel inoxidabil lucios.
Pană goală.
Șuruburi cu cap cilindric, oțel clasa de rezistență 8.8, negru sau oțel inoxidabil A2-70, lucios.
Pană goală.
Șuruburi cu cap cilindric, oțel clasa de rezistență 8.8, negru sau oțel inoxidabil A2-70, lucios.
Note for ordering
Pentru elementele de blocare cu dinți interni de forma A și B, 2 șuruburi cu cap hexagonal M3x8 și M5x10 sunt incluse în obiectul livrării.
Pentru elementele de blocare dințate la exterior (forma E-H), un arc de compresie din oțel inoxidabil este inclus în livrare.
Pentru elementele de blocare dințate la exterior (forma E-H), un arc de compresie din oțel inoxidabil este inclus în livrare.
Note
Pentru fixarea elementelor de blocare de forma A sau B, trebuie folosite șuruburi cilindrice conform DIN 7984 cu mufă interioară hexagonală, cu cap coborât.
Functions
Elementele de blocare sunt utilizate pentru reglarea rotativă a componentelor. Opțiunile de montare pot fi personalizate în funcție de aplicare.
Drawing reference
1) decuplat
2) cuplat
2) cuplat
Accessory
Șuruburi cilindrice DIN 912/DIN EN ISO 4762
Șurub cilindric DIN 6912
Șurub cilindric DIN 6912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.