text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 2
Internal thread
Main material
stainless steel
B=Thickness
9
D1=Internal thread
M8
D2=Outside diameter
18
C
M3x8
R
22,4
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere filetate încadrează omologul cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere.
Inelele de prindere pot fi utilizate împreună cu filete pentru șuruburi conform clasei de toleranță a filetului 6g.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought