Inel de fixare oțel inoxidabil 07814-1202
- Deteriorarea filetului este evitată
- Interval de temperatură: -40 °C până la +175 °C
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
14,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de fixare
Varianta 2
filet interior
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
B=Rezistență
11
D1 = Fir intern
M12
D2=Diametrul exterior
28
C
M4x12
Corp bază cheie din oțel
1.4305
R
31,8
UNSPSC Code
31161708
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
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Oțel inoxidabil lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere filetate încadrează omologul cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere.
Inelele de prindere pot fi utilizate împreună cu filete pentru șuruburi conform clasei de toleranță a filetului 6g.
Inelele de prindere pot fi utilizate împreună cu filete pentru șuruburi conform clasei de toleranță a filetului 6g.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.