text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 2
Internal thread
Main material
steel
B=Thickness
11
D1=Internal thread
M12
D2=Outside diameter
28
C
M4x12
R
31,8
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit, șurub din oțel 12.9.
Oțel inoxidabil lustruit, șurub din oțel inoxidabil A2-70.
Note
Inelele de prindere filetate încadrează omologul cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere.
Inelele de prindere pot fi utilizate împreună cu filete pentru șuruburi conform clasei de toleranță a filetului 6g.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought