text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Formă
A
Tipul de formă
crestat intern
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B=Rezistență
15
D1=diametru interior
20
D2=Diametrul exterior
40
R
103,8
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Inserție din oțel inoxidabil.
Note
Inelele de prindere cu fante cu pârghii de prindere încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.

Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
On request
Alte dimensiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem