Inel de fixare cu pârghie de strângere reglabilă oțel brunată 07810-12201
- Element de poziționare și de oprire pentru arbori
- Potrivire precisă
- Forțe de menținere foarte mari
- Deteriorarea arborelui este evitată
- Pârghie de strângere reglabilă permite prinderea fără unelte
Unitatea de vânzare
13,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de fixare
Varianta 1
cu pârghie de strângere reglabilă
Formă
A
Tipul de formă
crestat intern
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
B=Rezistență
15
D1=diametru interior
22
D2=Diametrul exterior
42
R
104,2
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Inserție din oțel inoxidabil.
Oțel inoxidabil netratat.
Inserție din oțel inoxidabil.
Note
Inelele de prindere cu fante cu pârghii de prindere încadrează arborele cu o distribuție uniformă a forțelor de prindere. Acest lucru duce la o potrivire precisă dimensional și la forțe de reținere foarte mari, fără a deteriora arborele.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
Toleranța arborelui ar trebui să fie în intervalul h11.
On request
Alte dimensiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.